IT | EN
Gruppo Camozzi
Materiale
Cotone, fibre sintetiche, mischie fino a 60 mm
Titoli
Ne4 – Ne150
Torsione
Z-S; 4 - 56 t/"
Stiro
7,5 - 80
Scartamento fusi
70 - 75 mm
Diametro anelli
36 - 54 mm
Altezza tubetti
180 - 260 mm
SEDE LEGALE: Via R. Rubattino, 81 - 20134 Milano (Italy) P IVA IT 03578690988
SEDE OPERATIVA: Via Sant'Alberto, 10 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Italy Tel. +39 030/73091 | Fax +39 030/7309365 | sales@marzoli.i