Certificazioni

Operare in ottica di “Qualità totale” significa anche poter dimostrare il proprio impegno attraverso il conseguimento delle certificazioni internazionali.

Operare in ottica di “Qualità totale” significa anche poter dimostrare il proprio impegno attraverso il conseguimento delle certificazioni internazionali.

UNI EN ISO 9001: 2015

La certificazione ISO 9001 rappresenta sia una garanzia per tutti i nostri clienti che uno strumento interno all’azienda per monitorare costantemente il rispetto e l’efficacia delle procedure.
Marzoli ha ottenuto da “Det Norske Veritas” la certificazione del Sistema della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

 

Targa Verde Acimit

La riduzione dei costi operativi, come effetto positivo dell’applicazione di tecnologie sostenibili, è un tema imprescindibile per le aziende tessili che vogliono competere con successo.
Tale consapevolezza ha spinto Marzoli a implementare un processo di miglioramento continuo, basato sul monitoraggio delle prestazioni delle macchine e l’adozione di tecnologie e materiali appositamente selezionati, al fine di consentire un costante abbattimento dei consumi per tutte le macchine Marzoli, le cui performance energetiche sono state certificate dalla targa verde Acimit.
La targa verde Acimit è un documento che ha la finalità di identificare e rendere facilmente riconoscibili le performance energetiche e ambientali del macchinario tessile, in riferimento a un processo scelto dal costruttore come parametro di confronto. Le informazioni riportate sulla targa verde sono verificate da un Ente di certificazione internazionale (Rina), il quale ne garantisce l’autenticità.

 

Digital Ready 

Digital Ready è una certificazione volta a semplificare il processo produttivo, avvalendosi di un linguaggio standard e di un sistema unico di lettura dei dati che permette a diverse tipologie di macchinari di dialogare con i sistemi produttivi.

Grazie alla Digital ready i clienti possono beneficiare di:

  • Macchinari pronti per essere integrati nei sistemi produttivi
  • Riduzione dei costi e dei tempi di produzione
  • Visione dell’intero ciclo di vita del prodotto grazie a macchinari integrati
  • Panoramica efficiente dei dati con dashboard facili da utilizzare
  • Analisi aziendali semplificate

Digital Ready è ideata da Acimit e specificatamente dedicata ai produttori italiani di macchinari tessili. Le informazioni riportate in questa certificazione sono verificate dall’organismo internazionale di certificazione RINA, che garantisce l’autenticità delle informazioni.

Scopri di più