Menu

 

Certificazioni

Operare in ottica di “Qualità totale” significa anche poter dimostrare il proprio impegno attraverso il conseguimento delle certificazioni internazionali.

Operare in ottica di “Qualità totale” significa anche poter dimostrare il proprio impegno attraverso il conseguimento delle certificazioni internazionali.

UNI EN ISO 9001: 2015

La certificazione ISO 9001 rappresenta sia una garanzia per tutti i nostri clienti che uno strumento interno all’azienda per monitorare costantemente il rispetto e l’efficacia delle procedure.

Marzoli ha ottenuto da “Det Norske Veritas” la certificazione del Sistema della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Targa Verde Acimit

La riduzione dei costi operativi, come effetto positivo dell’applicazione di tecnologie sostenibili, è un tema imprescindibile per le aziende tessili che vogliono competere con successo.
Tale consapevolezza ha spinto Marzoli a implementare un processo di miglioramento continuo, basato sul monitoraggio delle prestazioni delle macchine e l’adozione di tecnologie e materiali appositamente selezionati, al fine di consentire un costante abbattimento dei consumi per tutte le macchine Marzoli, le cui performance energetiche sono state certificate dalla targa verde Acimit.

La targa verde Acimit è un documento che ha la finalità di identificare e rendere facilmente riconoscibili le performance energetiche e ambientali del macchinario tessile, in riferimento a un processo scelto dal costruttore come parametro di confronto. Le informazioni riportate sulla targa verde sono verificate da un Ente di certificazione internazionale (Rina), il quale ne garantisce l’autenticità.

Certificazioni