ISO 9001: 2015
La certificazione ISO 9001 rappresenta sia una garanzia per tutti i nostri clienti che uno strumento interno all’azienda per monitorare costantemente il rispetto e l’efficacia delle procedure.
Marzoli ha ottenuto da “Det Norske Veritas” la certificazione del Sistema della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
ISO 14001: 2015
La certificazione ISO 14001 rappresenta per Marzoli uno strumento fondamentale per gestire in modo strutturato e responsabile gli aspetti ambientali legati alle proprie attività, oltre a essere una garanzia di impegno verso la sostenibilità per clienti e stakeholder.
Marzoli ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, a conferma della costante attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento continuo dei propri processi.
Targa Verde Acimit
La riduzione dei costi operativi, come effetto positivo dell’applicazione di tecnologie sostenibili, è un tema imprescindibile per le aziende tessili che vogliono competere con successo.
Tale consapevolezza ha spinto Marzoli a implementare un processo di miglioramento continuo, basato sul monitoraggio delle prestazioni delle macchine e l’adozione di tecnologie e materiali appositamente selezionati, al fine di consentire un costante abbattimento dei consumi per tutte le macchine Marzoli, le cui performance energetiche sono state certificate dalla targa verde Acimit.
La targa verde Acimit è un documento che ha la finalità di identificare e rendere facilmente riconoscibili le performance energetiche e ambientali del macchinario tessile, in riferimento a un processo scelto dal costruttore come parametro di confronto. Le informazioni riportate sulla targa verde sono verificate da un Ente di certificazione internazionale (Rina), il quale ne garantisce l’autenticità.
Digital Ready
Digital Ready è una certificazione volta a semplificare il processo produttivo, avvalendosi di un linguaggio standard e di un sistema unico di lettura dei dati che permette a diverse tipologie di macchinari di dialogare con i sistemi produttivi.
Grazie alla Digital ready i clienti possono beneficiare di:
- Macchinari pronti per essere integrati nei sistemi produttivi
- Riduzione dei costi e dei tempi di produzione
- Visione dell’intero ciclo di vita del prodotto grazie a macchinari integrati
- Panoramica efficiente dei dati con dashboard facili da utilizzare
- Analisi aziendali semplificate
Digital Ready è ideata da Acimit e specificatamente dedicata ai produttori italiani di macchinari tessili. Le informazioni riportate in questa certificazione sono verificate dall’organismo internazionale di certificazione RINA, che garantisce l’autenticità delle informazioni.