Il trattamento della fibra senza punti di pinzatura e con aspe di pre-apertura minimizza lo stress sulle fibre grazie a un’azione di apertura progressiva mentre l'ampia area di cardatura consente una migliore selezione e parallelizzazione delle fibre.
Vantaggi Marzoli
- Apritoio con sistema di alimentazione della fibra senza punti di pinzatura, cilindri di pre-apertura e due aspe con 4 settori cardanti con popolazione di punte crescente per un’azione di apertura e pulizia progressiva.
- Pulitore axiflow doppia aspa con griglie regolabili in maniera indipendente per una pulizia intensiva del materiale all’inizio del processo.
- Gabbie di depolverizzazione per il trasporto del materiale riducendo al minimo la formazione di neps lungo la linea.
- Linee di mischia intima con caricatrici a bilancia ad alta precisione.
Queste sono alcune delle peculiarità che contraddistinguono le linee di batteria Marzoli, in grado di processare qualsiasi tipo di fibra a taglio cotoniero.
A queste si aggiungono le caratteristiche della carda C701 che con l’area cardante da 3,74 metri quadrati e altezza di lavoro di 1.500 mm consente una migliore selezione e parallelizzazione delle fibre. Il telaio in ghisa conferisce al macchinario solidità e precisione nel mantenimento delle registrazioni.