Apritoio miscelatore a doppia aspa-B380L

Fibre: cotone, fibre sintetiche, mischie. Produzione fino a 1000 kg/h. altezza di lavoro 1.600 mm.

Image

Descrizione

  • Apertura progressiva per una pulizia efficace
  • Nessuna pinzatura del materiale per un trattamento delicato delle fibre
  • Efficace depolverizzazione
  • Ulteriore miscelazione del materiale grazie alle due celle di mischia
  • Grande accessibilità per una pulizia e una manutenzione semplice ed efficace

Materiale

Cotone, sintetici e mischie fino a 60 mm

Produzione1.000 Kg/h
Diametro aspe400 mm dia.
Velocità aspe600 - 1.100 rpm

B380L

1. Motoventilatore B152

2. Canale di alimentazione

3. Canale di distribuzione

4. Celle di mischia

5. Pressostato

6. Cilindri di alimentazione

7. Cilindro di pre-apertura

8. Aspa

9. Settori cardanti

10. Microprocessore