Carda C701

Fibre: cotone, sintetiche, mischie, lana. Produzione fino a 270 Kg/h. Area cardatura 3,74 m². Altezza di lavoro 1.500 mm.

Image

Descrizione

  • Altezza di lavoro del tamburo di 1.500 mm e superficie cardante di 3,74 m2 che consentono di ottenere una minor densità di cardatura (numero di fibre per punta) e quindi maggiore produttività e qualità
  • 90 cappelli mobili. 32 sempre in posizione di lavoro per garantire le migliori performance di cardatura
  • Silo totalmente integrato che garantisce che il materassino sia perfettamente uniforme e sia composto da fiocchi piccoli e ben aperti
  • Briseur con diametro di 256 mm che ruota fino anche a 1.500 rpm e che consente così di raggiungere una forza centrifuga superiore e conseguentemente una più facile pulizia del materiale
  • Autoregolatore MTA (medio termine) integrato che agisce direttamente sulla velocità del cilindro di alimentazione e garantisce l'uniformità del nastro
  • Ampie aree di pre e post cardatura per l'installazione di diverse configurazioni di settori cardanti e coltelli per un'eccellente pulizia della fibra da impurità e polvere
  • Distanza minima tra doffer e tamburo e ampia zona di contatto tra i due cilindri, grazie al grande diametro del doffer (700 mm) per garantire un facile trasferimento delle fibre
  • Sezione staccavelo e calandre di estrazione che garantiscono un ottimo controllo anche alle più alte velocità di lavoro
  • Struttura in ghisa che garantisce che non vi siano variazioni nelle registrazioni della macchina durante la produzione
  • Sistema di controllo di qualità posizionato nella ultima zona di compattazione del nastro per un monitoraggio sicuro ed efficace della qualità

Alta efficienza

  • I maggiori livelli di produzione consentono di ottenere eccellenti valori di Kw/Kg
  • Sistema di aspirazione specificatamente realizzato per l'altezza di lavoro di 1.500 mm con efficiente rimozione di polveri e cascami

Ergonomia

  • Microprocessore di ultima generazione con tastiera touch-screen multi lingue per una facile gestione e programmazione di tutta la macchina
  • Carenatura realizzata per ottenere un'eccellente accessibilità alla macchina

Fibre processatecotone, fibre sintetiche, mischie, lana fino a 65 mm
Produzionefino a 270 Kg/h
Area di cardatura3,74 m2
Altezza di lavoro1.500 mm
Diametro del tamburo1.006 mm
Angolo di cardatura284°
Cappelli mobili90 di cui 32 sempre in lavoro
Diametro briseur256 mm
Diametro doffer700 mm
Titolo in uscitaKtex 3 - 30

C701

1. Canale di alimentazione

2. Estrazione aria polverosa

3. Cilindro di alimentazione

4. Aspino di apertura

5. Ventilatore

6. Camera inferiore di estrazione aria

7. Cilindro di alimentazione

8. Briseur

9. Area di pre-cardatura

10. Dispositivo pulizia cappelli

11. Cappelli mobili

12. Tamburo

13. Area di post-cardatura

14. Coperture sotto il tamburo

15. Doffer

16. Coperture sotto il doffer

17. Gruppo formazione velo

18. Calandre

19. Pannello di controllo

20. Coiler

21. Quadro elettrico

22. Sistema di aspirazione