Carda C702

Carda C702

Descrizione

  • Altezza di lavoro del tamburo di 1.500 mm e superficie cardante di 3,74 m2 che consentono di ottenere una minor densità di cardatura (numero di fibre per punta) e quindi maggiore produttività e qualità
  • 90 cappelli mobili. 32 sempre in posizione di lavoro per garantire le migliori performance di cardatura
  • Silo totalmente integrato che garantisce che il materassino sia perfettamente uniforme e sia composto da fiocchi piccoli e ben aperti
  • Briseur con diametro di 256 mm che ruota fino anche a 1.500 rpm e che consente così di raggiungere una forza centrifuga superiore e conseguentemente una più facile pulizia del materiale
  • Autoregolatore MTA (medio termine) integrato che agisce direttamente sulla velocità del cilindro di alimentazione e garantisce l'uniformità del nastro
  • Ampie aree di pre e post cardatura per l'installazione di diverse configurazioni di settori cardanti e coltelli per un'eccellente pulizia della fibra da impurità e polvere
  • Distanza minima tra doffer e tamburo e ampia zona di contatto tra i due cilindri, grazie al grande diametro del doffer (700 mm) per garantire un facile trasferimento delle fibre
  • Sezione staccavelo e calandre di estrazione che garantiscono un ottimo controllo anche alle più alte velocità di lavoro
  • Struttura in ghisa che garantisce che non vi siano variazioni nelle registrazioni della macchina durante la produzione
  • Sistema di controllo di qualità posizionato nella ultima zona di compattazione del nastro per un monitoraggio sicuro ed efficace della qualità

Alta efficienza

  • I maggiori livelli di produzione consentono di ottenere eccellenti valori di Kw/Kg
  • Sistema di aspirazione specificatamente realizzato per l'altezza di lavoro di 1.500 mm con efficiente rimozione di polveri e cascami

Ergonomia

  • Microprocessore di ultima generazione con tastiera touch-screen multi lingue per una facile gestione e programmazione di tutta la macchina
  • Carenatura realizzata per ottenere un'eccellente accessibilità alla macchina

Fibre processateCotone, fibre sintetiche, mischie, lana fino a 65 mm  
Produzionefino a 270 Kg/h
Area di cardatura3,74 m2
Altezza di lavoro1.500 mm
Diametro del tamburo1.006 mm
Angolo di cardatura284°
Cappelli mobili90 di cui 32 sempre in lavoro
Diametro briseur256 mm
Diametro doffer700 mm
Titolo in uscitaKtex 3 - 30