Prelevatore automatico-B12

Fibre: Cotone, fibre sintetiche fino a 65 mm. Produzione 1.100 Kg/h (carro prelievo da 1.700 mm) - 1.600 Kg/h (carro prelievo da 2.250 mm)

Image

Descrizione

  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Programmabile per 2 mischie
  • Prelievo del materiale fino al pavimento
  • Regolazione automatica della produzione
  • Eccellente apertura e mischia grazie alle due aspe di prelievo
  • Livellamento uniforme delle balle
Flessibilità

Possibilità di processare 2 mischie

ProduzioneFino a 1.600 Kg/h

Tabella tecnica

MaterialeCotone, fibre sintetiche fino a 65 mm
Produzione

1.100 Kg/h (carro di prelievo da 1.700 mm)

1.600 Kg/h (carro di prelievo da 2.250 mm)

B12

1. Pulpito di comando

2. Area posizionamento balle  

3. Carro di prelievo (1.700 mm o 2.250 mm)

4. Torre a rotazione automatica

5. Condotto per il trasporto materiale

6. Due aspe di prelievo

7. Due cilindri convogliatori

8. Rullo avvolgi tappeto