Sezione filatura

Banchi a fusi, sistema di trasporto spole e filatoio ad anello con i più alti standard di produttività, efficienza e flessibilità.

  • Banchi a fusi con scartamenti di 110 mm e 130 mm. (fino a 240 fusi l’FT60 e l’FT6E; fino a 192 fusi l’FT70 e l’FT7E). Struttura in solida ghisa per minimizzare le vibrazioni anche quando la macchina lavora ad alte velocità. Facile da pulire e silenziosa, la macchina può essere equipaggiata con levata semiautomatica, con ribaltamento del carro per una facile sostituzione delle spole piene con tubi vuoti, o con una levata automatica esterna veloce e affidabile, punto di riferimento anche per altri attori dell’industry
  • Sistemi di trasporto spole automatici random e/o a treni per la massima efficienza nelle attività di logistica interna
  • Filatoi ad anelli a cinghia tangenziale e a cintini fino a 1.824 fusi. Velocità meccanica fino a 25.000 rpm. Comandi di gruppo stiro, fusi e carro porta anelli indipendenti. Stiro principale impostabile da tastiera. Possibilità di installazione del fiammatore integrato Marzoli e dell’innovativo sistema di compattazione Mac3000.

 

Banco a fusi FT6E - FT7E - FT6DE - FT7DE
Banco a fusi FT6E - FT7E - FT6DE - FT7DE

Materiale: cotone, fibre sintetiche e mischie fino a 60 mm. Fino a 240 fusi.

Banco a fusi FT60 - FT70 - FT60D - FT70D
Banco a fusi FT60 - FT70 - FT60D - FT70D

Materiale: cotone, sintetici e mischie fino a 60 mm. Fino a 240 fusi.

Filatoio ad anelli MP1N
Filatoio ad anelli MP1N

Materiale: cotone, fibre sintetiche, mischie fino a 60 mm. Fino a 1,824 fusi.

Filatoio ad anelli MDS2
Filatoio ad anelli MDS2

Materiale: cotone, fibre sintetiche, mischie fino a  60 mm. Fino a 1.824 fusi.

Sistema trasporto spole
Sistema trasporto spole

Offriamo varie soluzioni di trasporto spole con diversi gradi di automazione.

Fiammatore integrato
Fiammatore integrato

Elevate performance e produttività. Non richiede alcuna modifica meccanica sulla macchina.

Sistema di compattazione MAC3000
Sistema di compattazione MAC3000

Fibra fino a 60 mm. Peri flati cardati e pettinati. Sistema di compattazione con cinghiole aspirate.