Banco a fusi FTM320

Banco a fusi FTM320

FTM320 è il banco a fusi caratterizzato da una singola testata posizionata al centro e due moduli laterali indipendenti in grado di lavorare simultaneamente.
Lo scambiatore singolo per entrambi i lati, abbinato ad un innovativo e brevettato schema di treni in cantra, consente di ottenere un layout di trasporto ottimizzato ed una manutenzione più semplice.
Inoltre, il banco FTM320 è appositamente progettato per avere un unico soffiatore per entrambi i lati, permettendo quindi una riduzione dei costi di pulizia e manutenzione.

 

BENEFICI

  • Costi operativi: -10%
  • Risparmio energetico: fino al 6,5%
  • Area produttiva: + 5%
  • Efficienza: + 5%
  • Tempo di scambio e pulizia: - 29%
  • Innovativo sistema di levata: Indipendente e sincronizzato