Materiale | Cotone, sintetici e mischie fino a 60 mm. |
Titoli | Ne 0,40 - 3,5 / Nm 0,7 -5,9 / Tex 170 - 1.470 |
Torsione | Tw/" 0,30 - 3,55 T/M 12 - 140 |
Stiro | 4 - 20 |
FT60 / FT60D | fino a 240 fusi, scartamento 110 mm, bobine 6” x 16” |
FT70 / FT70D | fino a 192 fusi, scartamento 130 mm, bobine 6” x 16” o 7” x 16” |
Levata | automatica o semiautomatica |