Banco a fusi FT6E/FT7E & FT6DE/FT7DE

Banco a fusi FT6E/FT7E & FT6DE/FT7DE

Descrizione

  • Fino a 240 fusi per l’FT6E - fino a 192 fusi per l’FT7E
  • Comandi indipendenti per gruppo stiro, alette, fusi e carro porta spole
  • Cantra di alimentazione con rulli esagonali per evitare falsi stiri
  • Sistema di stiro 3 su 3 (o 4 su 4) con braccio pneumatico o meccanico
  • Fotocellula o sensori singoli per fermare la macchina in caso di rottura dello stoppino
  • Comano fusi multi-motore (un motore ogni 32 fusi per l'FT6E, un motore ogni 24 fusi per l'FT7E) per minimizzare gli assorbimenti
  • Alette e fusi comandati con cinghie dentate per ridurre rumorosità e manutenzione
  • Ottimizzazione della velocità dei fusi per mantenere la tensione degli stoppini all'interno del range desiderato
  • Levata automatica o semi-automatica
  • Riattacco automatico degli stoppini alla ripartenza dopo la levata
  • Arresto controllato della macchina in caso di mancanza di corrente
  • Controllo da touch screen
  • Collegamento con il sistema YarNet per la gestione della produzione 

Materialecotone, fibre sintetiche e mischie fino a 60mm
Range dei titolida Ne 0,40 a Ne 3,5
Range di torsione

Tw/" 0,30 - 3,55

Range di stiroda 4 a 20
FT6E / FT6DEfino a 240 fusi scartamento 110mm, alette 6’’x16’’
FT7E / FT7DEfino a 192 fusi scartamento 130mm, alette  6’’ o 7’’x16’’