Filatoio ad anelli MDS2

Filatoio ad anelli MDS2

Descrizione

Alta efficienza

  • Comandi indipendenti per fusi, carro portanelli e cilindrata per minimizzare la trasmissione meccanica, attrito e vibrazioni
  • Sistema di aspirazione ottimizzato per ridurre al minimo il consumo energetico (fino al 50% di risparmio)

Alta produttività

  • Comando fusi a cinghia tangenziale multi-motore
  • Fino a 2.400 fusi
  • Diametro anelli fino a 54mm
  • Fusi e portafusi con tecnologia anti-vibrazione per velocità fino a 25.000 rpm
  • Anelli Marzoli MRC e MRR che consentono di: minimizzare il coefficiente d'attrito, allungare la vita utile di anello e anellino, aumentare la qualità del filato e ridurre il numero di rotture
  • Braccio Marzoli per un controllo perfetto delle fibre durante lo stiro
  • Link alla roccatrice o caricatore automatico per il posizionamento dei tubetti sui piattelli
  • Sistema di levata veloce ed affidabile con una percentuale minima di rotture alla ripartenza (ca. 8 rotture su mille fusi)

Grande flessibilità

  • Tutti i parametri tecnologici (titolo, torsione S o Z, velocità, ecc.) vengono impostati da touch screen
  • I programmi di lavoro possono essere salvati e ricaricati
  • Possibilità di adattare il filatoio per la produzione di filati core-spun duocore e a doppio stoppino
  • Fiammatore integrato per la produzione di tutti i tipi di filato fiammato senza bisogno di apportare modifiche alla macchina (Optional)
  • Possibilità di installazione del sistema compatto Marzoli Mac3000.

MaterialeCotone, fibre sintetiche, mischie fino a  60 mm
TitoliNe 4 – Ne 350 / Nm 6 – Nm 678 / Tex 150 – Tex 1,68
TorsioneTw/ ‘’ 4 – 56 / T/M 160 – 2,210
Stiro7,5 - 80
Scartamento fusi70 mm – 75 mm
Diametro anelli36 - 54 mm
Altezza tubetti180 - 260 mm