Interamente realizzata in acciaio Inox, questa valvola è la soluzione ideale per molte applicazioni industriali, anche in contesti in cui si richiede il controllo di fluidi viscosi a portate elevate. Disponibile in diverse versioni, presenta anche modelli specifici per installazioni con senso del flusso da sotto otturatore che consentono di eliminare o attenuare il fenomeno del colpo di ariete durante la fase di chiusura della valvola.
Vantaggi:
- Alta portata
- Bassa resistenza del flusso
- Versioni anticolpo d'ariete
- Conforme alla direttiva PED 97/23/EC
- Conforme alla direttiva ATEX.