IT | EN
Gruppo Camozzi
Stiratoi, stiroriunitore e pettinatrici per massima regolarità del nastro e efficace rimozione della fibra corta ad alte produzioni.
Produzione fino a 620 Kg/h. Velocità fino a 220 m/min. Tempo levata 22 secondi.
Velocità meccanica fino a 600 colpi/min. Produzione fino a 85 Kg/h.
Fibre: cotone, fibre sintetiche, mischie. Velocità in uscita: fino a 1.000 m/min
Via Sant'Alberto, 10 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Italy Tel. +39 030/73091 | Fax +39 030/7309365 | sales@marzoli.it P IVA IT 03578690988