Pettinatrice CM7

Pettinatrice CM7

Descrizione

  • Velocità meccanica fino a 600 colpi/min. Produzione fino a 85 Kg/h.
  • Pinze ultraleggere: minor inerzia e stress meccanico
  • Distanza minima e costante tra ganasce e pettine circolare
  • Accelerazione del pettine circolare durante la fase di pettinatura e miglioramento della legge di moto degli strappatori per ottimizzare la sovrapposizione delle ciocche durante la fase di strappo
  • 2 opzioni per il pettine circolare: Staedtler Vario 4, con 4 settori di punte e un arco di pettinatura di 90°; Staedtler Vario 5, con 5 settori di punte e un arco di pettinatura di 112°
  • Pettine rettilineo: Staedtler Variotop Plus/ pettine autopulente
  • Ampia varietà di popolazioni di punte per il pettine rettilineo: 23, 26, 29, 32 punte/cm
  • Cilindri strappatori superiori con pressione impostabile e rivestimento in gomma e cilindri inferiori con scanalatura elicoidale per una perfetta pinzatura delle fibre lungo tutta la larghezza della tela
  • Tavole di scorrimento in acciaio inossidabile a basso attrito per evitare falsi stiri dei nastri
  • Sistema di stiro pneumatico 3 su 4 posizionato sopra il coiler per evitare falsi stiri dei nastri
  • Motori ad alta efficienza (IE3) per rendimenti superiori al 90% e performance ottimali in termini di Kwh/Kg
  • Controllo da touch screen
  • Sistema di riattacco automatico delle tele in meno di 2 minuti e mezzo (Optional)

Pettine circolare90°-112°
Pettine rettilineo23-26-29-32 punte/cm
Dimensione vasi24" x 48"
Peso teletta80 g/m
AlimentazioneIn avanzamento/in arretramento   
Alimentazione tela   4,7 - 4,9 - 5,2 - 5,5 - 5,9 - 6,3
Scarto8% - 25%