Stiroriunitore LW3

Stiroriunitore LW3

Descrizione

  • Produzione fino a 620 Kg/h
  • Velocità di lavoro fino a 220 m/min (velocità media fino a 190 m/min)
  • 24, 28 o 32 accoppiamenti con vasi da 24"; 24 o 28 accoppiamenti con vasi da 40"
  • Gruppi stiro 3 su 3 con motori indipendenti in linea con calandre di formazione per una precisa sovrapposizione dei nastri
  • Quattro punti di pressione delle calandre per una tela omogenea e compatta
  • Speciale sistema a doppia calandra per evitare il rimborso e l'espansione della teletta durante la formazione
  • Rapido sistema di caricamento rulli e scarico teletta (levata in 22 secondi)
  • Sistema automatico di scarico delle telette su carrello o nastro per il trasporto manuale, semiautomatico o automatico delle telette alle pettinatrici
  • Efficiente sistema di aspirazione centralizzato o con cassa filtro autopulente (optional)
  • Cantra di alimentazione con sensori che fermano la macchina nel caso di rottura di un nastro

Peso telettafino a 28 kg
Larghezza tela300 mm
Diametro tela600 mm
Velocità formazioneVariabile - media fino a 190 m/min