Brain Box

La scatola intelligente che permette di ottimizzare le performance del banco a fusi  

La Brain Box è costituita da un dispositivo hardware che permette di comunicare con la macchina e che, grazie all'applicazione dell'intelligenza artificale, controlla i parametri del banco a fusi al fine di mantenere i più alti livelli di produzione ed efficienza, assicurando allo stesso tempo il minor consumo energetico

Una volta che i parametri di produzione, efficienza e consumo energetico sono stati messi in comunicazione con la Brain Box, l'intelligenza artificiale presente al suo interno si attiverà e dopo due settimane di training sarà in grado di guidare la macchina. 

Vantaggi: 

Tramite l'installazione della Brain Box è possibile ottenere: 

Incremento produzione
5,5%

Incremento efficienza:
8% 

Risparmio energetico: 1.5% 

Brain Box